Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná, pre slučkovanie

Na zákazku
125 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 16-70 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA168530R1000
Typové číslo
3125RL6W
Radenie
3P+PE
Variant
IP 67, 125 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná, pre slučkovanie, IP 67, 16 A 2CMA168466R1000 168,14 €
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná, pre slučkovanie, IP 67, 32 A 2CMA168489R1000 168,36 €
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná, pre slučkovanie, IP 67, 125 A 2CMA168530R1000 349,08 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ