Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná, pre slučkovanie

Na zákazku
32 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 2,5-10 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA168419R1000
Typové číslo
332RL6
Radenie
3P+PE
Variant
IP 44, 32 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná, pre slučkovanie, IP 44, 16 A 2CMA168396R1000 161,86 €
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná, pre slučkovanie, IP 44, 32 A 2CMA168419R1000 102,35 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ