Vidlica priemyselná IP 44, s vstavaným meničom sledu fáz

Výbeh
16 A, 380-415 V AC
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA102261R1000
Typové číslo
416BPI6
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 44, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vidlica priemyselná IP 44, s vstavaným meničom sledu fáz, IP 44, 16 A 2CMA102261R1000 Na otázku
Vidlica priemyselná IP 44, s vstavaným meničom sledu fáz, IP 44, 32 A 2CMA102268R1000 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ