Menič sledu fáz IP 44

Na zákazku
32 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky.
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA168130R1000
Typové číslo
432FV6
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 44, 32 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Menič sledu fáz IP 44, IP 44, 16 A 2CMA168129R1000 146,33 €
Menič sledu fáz IP 44, IP 44, 32 A 2CMA168130R1000 162,02 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ