Prívodka priemyselná IP 67 / IP 69, vstavaná

32 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 2,5-10 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA166664R1000
Typové číslo
432BAU6W
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 67, 32 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prívodka priemyselná IP 67 / IP 69, vstavaná, IP 67, 16 A 2CMA166712R1000 30,50 €
Prívodka priemyselná IP 67 / IP 69, vstavaná, IP 67, 32 A 2CMA166664R1000 32,52 €
Prívodka priemyselná IP 67 / IP 69, vstavaná, IP 67, 63 A 2CMA168115R1000 41,77 €
Prívodka priemyselná IP 67 / IP 69, vstavaná, IP 67, 125 A 2CMA167204R1000 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ