Zásuvka priemyselná IP 44, vstavaná šikmá, s minimálnou veľkosťou príruby

Na zákazku
32 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 2,5-10 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA100548R1000
Typové číslo
432RAM6B
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 44, 32 A (čierna)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 44, vstavaná šikmá, s minimálnou veľkosťou príruby, IP 44, 16 A 2CMA170021R1000 9,25 €
Zásuvka priemyselná IP 44, vstavaná šikmá, s minimálnou veľkosťou príruby, IP 44, 16 A (čierna) 2CMA100545R1000 9,74 €
Zásuvka priemyselná IP 44, vstavaná šikmá, s minimálnou veľkosťou príruby, IP 44, 32 A 2CMA170044R1000 12,30 €
Zásuvka priemyselná IP 44, vstavaná šikmá, s minimálnou veľkosťou príruby, IP 44, 32 A (čierna) 2CMA100548R1000 15,36 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ