Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom

(Puzdro z hliníkovej zliatiny)
125 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 16-70 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA168053R1000
Typové číslo
4125MM6
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 44, 125 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 16 A 2CMA167984R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 32 A 2CMA168002R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 63 A 2CMA168042R1000 320,62 €
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 125 A 2CMA168053R1000 1 147,45 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ