Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom

16 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-4 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA163272R1000
Typové číslo
416MVS6WH
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 67, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 16 A 2CMA163272R1000 154,88 €
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 32 A 2CMA163285R1000 164,87 €
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 63 A 2CMA162845R1000 269,66 €
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 125 A 2CMA162792R1000 460,66 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
153
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Skladová dostupnost v e-shopech

ZAVRIEŤ