Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia

Na zákazku
16 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA103590R1000
Typové číslo
416EC6B
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 44, 16 A (čierna)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia, IP 44, 16 A 2CMA102023R1000 7,28 €
Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia, IP 44, 16 A (čierna) 2CMA103590R1000 13,99 €
Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia, IP 44, 32 A 2CMA102051R1000 8,95 €
Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia, IP 44, 32 A (čierna) 2CMA103592R1000 15,91 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6583
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ