Vidlica priemyselná IP 44

Na zákazku
32 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 2,5-6 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA103593R1000
Typové číslo
432EP6B
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 44, 32 A (čierna)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 16 A 2CMA101967R1000 5,87 €
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 16 A (čierna) 2CMA103591R1000 14,98 €
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 32 A 2CMA101995R1000 7,66 €
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 32 A (čierna) 2CMA103593R1000 18,13 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6577
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ