Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia

32 A, 380-415 V AC
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 2,5-6 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA102384R1000
Typové číslo
432QC6
Radenie
3P+N+PE
Variant
IP 44, 32 A - bezskrutkové svorky

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia, IP 44, 16 A - bezskrutkové svorky 2CMA102325R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 44, spojovacia, IP 44, 32 A - bezskrutkové svorky 2CMA102384R1000 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6583
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ