Adaptér bezpečnostný FI-DOS ELGARDplus, s vstavaným prúdovým chráničom
Reziduálny pracovný prúd Idn: 30 mA (typ A, citlivosť na striedavý i pulzný prúd)
Menovitý prúd In: 16 A
Menovitá frekvencia: 45-60 Hz
Vybavovací čas pri 5 × Idn: max. 30 ms
Menovitý skratový prúd: 3000 A
Odolnosť proti impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: -25 °C do +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1
16 A, 230 v AC
- Kód produktu
- 5526N-C02310 B
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela
POPIS
Momentálne nedostupné.
Reziduálny pracovný prúd Idn: 30 mA (typ A, citlivosť na striedavý i pulzný prúd)
Menovitý prúd In: 16 A
Menovitá frekvencia: 45-60 Hz
Vybavovací čas pri 5 × Idn: max. 30 ms
Menovitý skratový prúd: 3000 A
Odolnosť proti impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: -25 °C do +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1
16 A, 230 v AC
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 282,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 36,8 kB |