Zásuvka pohyblivá štvornásobná, s ochrannými kolíkmi
Celkom 16 A (3 600 W), 250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5546-2004
- Radenie
- 4x(2P+PE)
- Variant
- biela
POPIS
Celkom 16 A (3 600 W), 250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 212,5 kB |