Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom

Výbeh Na zákazku
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapý otvor smerom k zemi.
Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.
Nie je možné používať v ČR - len pre export.
zobraziť viac
Kód produktu
5518N-C03510 M
Dizajn
Variant+
Radenie
2P+PE
Variant
modrá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom, Variant+, biela 5518N-C03510 B 11,15 €
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom, Variant+, šedá 5518N-C03510 S 11,88 €
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom, Variant+, modrá 5518N-C03510 M Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869