Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nie je určené pre ČR - len pre export.
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nie je určené pre ČR - len pre export.
- Kód produktu
- 5512A-3459 S
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 2x(2P+PE)
- Variant
- šedá
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nie je určené pre ČR - len pre export.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 32,8 kB |