Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami

16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nie je určené pre ČR - len pre export.
zobraziť viac
Kód produktu
5518G-A03459 B1
Dizajn
Swing®, Swing®L
Radenie
2P+PE
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, Swing®L, biela 5518G-A03459 B1 6,92 €
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, Swing®L, krémová 5518G-A03459 C1 7,85 €
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, Swing®L, béžová 5518G-A03459 D1 7,85 €
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, Swing®L, svetlo šedá 5518G-A03459 S1 7,85 €
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, Swing®L, hnedá 5518G-A03459 H1 7,85 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ