Zásuvka jednonásobná IP 55, s viečkom, nástenná

Horľavosť
Usporiadanie kontaktov: D
10 A, 440 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi . Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
zobraziť viac
Kód produktu
5515N-C05754
Dizajn
Garant
Radenie
3P+PEN
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 55, s viečkom, nástenná, šedá 5515N-C05754 38,81  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.