Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkom, s viečkom
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5518N-C02510 M
- Dizajn
- Variant+
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- modrá
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 245,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 54,6 kB |