Spínač žalúziový jednopólový IP 54
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3558N-C89510 M
- Dizajn
- Variant+
- Radenie
- 1+1 s blokovaním
- Variant
- modrá
POPIS
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 245,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 54,6 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 10,1 kB |