Ovládač prepínací IP 54
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3558N-C86510 M
- Dizajn
- Variant+
- Radenie
- 6/0
- Variant
- modrá
POPIS
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 245,7 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 55,8 kB |