Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom

Horľavosť
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.
Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.
zobraziť viac
Kód produktu
5518-2929 B
Dizajn
Praktik
Radenie
2P+PE
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom, Praktik, biela 5518-2929 B 5,87  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom, Praktik, šedá 5518-2929 S 6,10  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom, Praktik, béžová 5518-2929 D 6,68  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom, Praktik, hnedá 5518-2929 H 7,03  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ