Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený

Horľavosť
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Kód produktu
3558E-A52940 01
Dizajn
Time®, Element®
Radenie
6+6 (6+1)
Variant
biela / ľadová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený, Time®, Element®, biela / ľadová biela 3558E-A52940 01 18,41  €
Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený, Element®, Time®, biela / biela 3558E-A52940 03 18,41  €
Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený, Time®, titánová 3558E-A52940 08 33,02  €
Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený, Time®, šampanská 3558E-A52940 33 33,02  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ