Ovládač prepínací IP 44, zapustený
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
- Kód produktu
- 3558A-86940 B
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 6/0
- Variant
- biela
POPIS
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 362,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 29,2 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 55,8 kB |