Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený

Výbeh Horľavosť
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.
Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.
zobraziť viac
Kód produktu
3558A-80920 B
Dizajn
Tango®
Radenie
1/0, 1/0So
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený, Tango®, biela 3558A-80920 B 13,87  €
Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený, Tango®, slonová kosť 3558A-80920 C 14,33  €
Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený, Tango®, šedá 3558A-80920 S 14,30  €
Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený, Tango®, béžová 3558A-80920 D 14,30  €
Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený, Tango®, hnedá 3558A-80920 H 14,30  €
Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený, Tango®, vresová červená 3558A-80920 R2 14,30  €
Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený, Tango®, dymová šedá 3558A-80920 S2 14,30  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ