Prepínač striedavý IP 44, zapustený

10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Kód produktu
3558A-06940 H
Dizajn
Tango®
Radenie
6 (1)
Variant
hnedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prepínač striedavý IP 44, zapustený, Tango®, biela 3558A-06940 B 9,78 €
Prepínač striedavý IP 44, zapustený, Tango®, slonová kosť 3558A-06940 C 10,06 €
Prepínač striedavý IP 44, zapustený, Tango®, šedá 3558A-06940 S 10,04 €
Prepínač striedavý IP 44, zapustený, Tango®, béžová 3558A-06940 D 10,04 €
Prepínač striedavý IP 44, zapustený, Tango®, hnedá 3558A-06940 H 10,04 €
Prepínač striedavý IP 44, zapustený, Tango®, vresová červená 3558A-06940 R2 10,04 €
Prepínač striedavý IP 44, zapustený, Tango®, dymová šedá 3558A-06940 S2 10,04 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
153
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Skladová dostupnost v e-shopech

ZAVRIEŤ