Prípojnica

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad PS

Počet fáz: 1
Počet modulov: 60
Prierez: 10 mm2
Max. prúd: 63 A
Radenie: L1, L1 ...


zobraziť viac
Kód produktu
2CDL210001R1060
Typové číslo
PS1/60
Variant
L1, L1…

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prípojnica, L1, L1… 2CDL210001R1060 19,36  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.