Prípojnica

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad PS

Počet fáz: 3
Počet modulov: 60
Prierez: 10 mm2
Max. prúd: 63 A
Radenie: L1, L2, L3, L1 ...


zobraziť viac
Kód produktu
2CDL230001R1060
Typové číslo
PS3/60
Variant
L1, L2, L3, L1…

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prípojnica, L1, L2, L3, L1… 2CDL230001R1060 41,86  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ