Spínač ovládací

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E218

Počet pólov (modulov): 1
Menovitý prúd: 16 A
Kontakty: 2NO + 2NC
Menovité napätie: 250 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, alebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče; od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 ohybné vodiče s koncovkou
objímkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment : 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x68x18 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CCA703060R0001
Typové číslo
E218-16-22
Variant
2NO/2NC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spínač ovládací, 2NO/2NC 2CCA703060R0001 32,40  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ