Prepínač

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E211

Počet pólov (modulov): 0,5
Menovitý prúd: 16 A
Kontakty: 1NO
Funkcia: ON/OFF
Menovité napätie: 250 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, alebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče; od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 ohybné vodiče s koncovkou
objímkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x68x9 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CCA703000R0001
Typové číslo
E211-16-10
Variant
1NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prepínač, 1NO 2CCA703000R0001 17,54  €
Prepínač, 1CO 2CCA703040R0001 19,36  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ