Odpínač SD200, jednofázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SD200

Menovitý prúd: 16 A
Počet fáz (modulov): 1
Indikátor reálnej polohy kontaktov: Áno< BR> Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x17,5mm
Menovité napätie: 253 V AC, 60 V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... +55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment: 2 , 8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10mm2
Montážna poloha: 1
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Áno
Spĺňa normu: STN EN 60947-3


zobraziť viac
Kód produktu
2CDD281101R0016
Typové číslo
SD201/16
Variant
16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Odpínač SD200, jednofázový, 16 A 2CDD281101R0016 10,58  €
Odpínač SD200, jednofázový, 25 A 2CDD281101R0025 11,15  €
Odpínač SD200, jednofázový, 32 A 2CDD281101R0032 11,99  €
Odpínač SD200, jednofázový, 40 A 2CDD281101R0040 12,70  €
Odpínač SD200, jednofázový, 50 A 2CDD281101R0050 13,90  €
Odpínač SD200, jednofázový, 63 A 2CDD281101R0063 15,11  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ