Odpínač SHD200, jednofázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).

Menovitý prúd: 16 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery odpínača (VxHxŠ): 85x69x17,5mm
Menovité napätie: 240 V AC, 60 V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2 Nm

Montážna poloha: 1
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: Nie, len zámok a prípojnice

Spĺňa normu: STN EN 60947-3


zobraziť viac
Kód produktu
2CDD271111R0016
Typové číslo
SHD201/16
Variant
16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Odpínač SHD200, jednofázový, 16 A 2CDD271111R0016 8,84  €
Odpínač SHD200, jednofázový, 25 A 2CDD271111R0025 9,34  €
Odpínač SHD200, jednofázový, 32 A 2CDD271111R0032 10,03  €
Odpínač SHD200, jednofázový, 40 A 2CDD271111R0040 10,63  €
Odpínač SHD200, jednofázový, 50 A 2CDD271111R0050 11,64  €
Odpínač SHD200, jednofázový, 63 A 2CDD271111R0063 12,61  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ