Zvodič prepätia OVR, typ T2

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Varistor
S výmenným modulom: Áno
S bezpečnostnou rezervou: Nie
S pomocným kontaktom: Nie
Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Áno
Typ zvodiča prepätia: T2< BR> Počet modulov: & nbsp; 3 (L1)
Impulzný prúd Iimp (10/350): & nbsp; 40 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd Imax (8/20): 80 kA
Menovitý impulzný zvodový prúd In: 20 kA

Ochranná úroveň Up: 1,25 kV
Menovité napätie Un: 230/400 V AC
Maximálne trvalé pracovné napätie Uc: 275 V
Teplota okolia : -40 ... + 80 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 80 ° C
Pripojenie pevného Cu vodiča: max. 50 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment : 3,5 Nm
Krytie: IP20

Spĺňa normu: STN EN 61643-11



zobraziť viac
Kód produktu
2CTB815704R1200
Typové číslo
OVR T2 40-275s P QS
Variant
L1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zvodič prepätia OVR, typ T2, L1 2CTB815704R1200 62,71  €
Zvodič prepätia OVR, typ T2, L1, L2, L3 2CTB803873R2400 317,81  €
Zvodič prepätia OVR, typ T2, L1, L2, L3 2CTB815704R1800 462,62  €
Zvodič prepätia OVR, typ T2, L1, L2, L3, N 2CTB803973R1100 345,35  €
Zvodič prepätia OVR, typ T2, L1, L2, L3, L4 2CTB803873R5600 268,92  €
Zvodič prepätia OVR, typ T2, L1, L2, L3, L4 2CTB815704R2300 587,78  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ