Zvodič prepätia OVR, typ T1

Výbeh

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Iskrište
S výmenným modulom: Nie
S bezpečnostnou rezervou: Nie
S pomocným kontaktom: Nie
Indikátor konca životnosti s technológiou QS: Nie
Typ zvodiča prepätia: T1< BR> Počet modulov: & nbsp; 4 (L1, L2, L3, N)
Impulzný prúd Iimp (10/350): & nbsp; 25 kA
Maximálny impulzný zvodový prúd Imax (8/20): 60 kA< BR> Menovitý impulzný zvodový prúd In: & nbsp; 25 kA
Zhášací následný prúd Ifi: 50kA
Ochranná úroveň Up: & nbsp; 2,5 kV
Menovité napätie Un: 230/400 V AC
Maximálne trvalé pracovné napätie Uc: 255 V
teplota okolia: -40 ... + 80 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 80 ° C
Pripojenie pevného Cu vodiča: max. 50 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 35 mm2
Uťahovací moment: 3,5 Nm
Krytie: IP20

Spĺňa normu: STN EN 61643-11


zobraziť viac
Kód produktu
2CTB815101R1600
Typové číslo
OVR T1 3N 25 255
Variant
L1, L2, L3, N

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zvodič prepätia OVR, typ T1, L1, L2, L3, N 2CTB815101R1600 Na otázku
Zvodič prepätia OVR, typ T1, L1, L2, L3 2CTB815101R1300 Na otázku
Zvodič prepätia OVR, typ T1, L1, L2, L3, L4 2CTB815101R1400 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ