Kombinácia Istič/chránič DS200, jednofázový

Výbeh

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 2
Menovitý prúd: 10 A
Vypínacia charakteristika: B
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: & nbsp; 10 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC< BR> Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: - 25 ... + 55 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment : 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x35 mm
Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1


zobraziť viac
Kód produktu
2CSR275040R1105
Typové číslo
DS201 M B10 AC30
Variant
10 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Kombinácia Istič/chránič DS200, jednofázový, 10 A 2CSR275040R1105 Na otázku
Kombinácia Istič/chránič DS200, jednofázový, 16 A 2CSR275040R1165 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ