Prúdový chránič F200, trojfázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad F200
Počet modulov: 4
Menovitý prúd: 25 A
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA
Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
teplota okolia: -5 ... + 40 ° C
Skladovacia teplota: -40 ... + 70 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x70 mm
Spĺňa normu: STN EN 61008-1

zobraziť viac
Kód produktu
2CSF204001R1250
Typové číslo
F204 AC-25/0,03
Variant
25 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prúdový chránič F200, trojfázový, 25 A 2CSF204001R1250 100,69  €
Prúdový chránič F200, trojfázový, 40 A 2CSF204001R1400 103,07  €
Prúdový chránič F200, trojfázový, 63 A 2CSF204001R1630 158,04  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ