Istič S200M, trojfázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200 

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 1 A< BR>Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS273001R0014
Typové číslo
S203M-C1
Variant
1 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Istič S200M, trojfázový, 1 A 2CDS273001R0014 43,80  €
Istič S200M, trojfázový, 2 A 2CDS273001R0024 43,80  €
Istič S200M, trojfázový, 3 A 2CDS273001R0034 43,80  €
Istič S200M, trojfázový, 4 A 2CDS273001R0044 43,80  €
Istič S200M, trojfázový, 6 A 2CDS273001R0064 43,80  €
Istič S200M, trojfázový, 8 A 2CDS273001R0084 43,80  €
Istič S200M, trojfázový, 10 A 2CDS273001R0104 36,47  €
Istič S200M, trojfázový, 13 A 2CDS273001R0134 36,47  €
Istič S200M, trojfázový, 16 A 2CDS273001R0164 36,47  €
Istič S200M, trojfázový, 20 A 2CDS273001R0204 41,86  €
Istič S200M, trojfázový, 25 A 2CDS273001R0254 43,80  €
Istič S200M, trojfázový, 32 A 2CDS273001R0324 45,60  €
Istič S200M, trojfázový, 40 A 2CDS273001R0404 47,39  €
Istič S200M, trojfázový, 50 A 2CDS273001R0504 54,70  €
Istič S200M, trojfázový, 63 A 2CDS273001R0634 62,10  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ