Istič S200M, jednofázový

Výbeh
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 1 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS271001R0015
Typové číslo
S201M-B1
Variant
1 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Istič S200M, jednofázový, 1 A 2CDS271001R0015 Na otázku
Istič S200M, jednofázový, 2 A 2CDS271001R0025 Na otázku
Istič S200M, jednofázový, 4 A 2CDS271001R0045 Na otázku
Istič S200M, jednofázový, 6 A 2CDS271001R0065 10,85  €
Istič S200M, jednofázový, 10 A 2CDS271001R0105 9,06  €
Istič S200M, jednofázový, 13 A 2CDS271001R0135 9,06  €
Istič S200M, jednofázový, 16 A 2CDS271001R0165 9,06  €
Istič S200M, jednofázový, 20 A 2CDS271001R0205 10,40  €
Istič S200M, jednofázový, 25 A 2CDS271001R0255 10,85  €
Istič S200M, jednofázový, 32 A 2CDS271001R0325 11,30  €
Istič S200M, jednofázový, 40 A 2CDS271001R0405 11,82  €
Istič S200M, jednofázový, 50 A 2CDS271001R0505 13,58  €
Istič S200M, jednofázový, 63 A 2CDS271001R0635 15,46  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ