Istič S200, trojfázový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SZ200 (pre domové inštalácie).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 6 A
Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60898-1 (určené pre laickú obsluhu)
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS253001R0065
Typové číslo
S203-B6
Variant
6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Istič S200, trojfázový, 6 A 2CDS253001R0065 33,11  €
Istič SZ200, trojfázový, 10 A 2CDS253001R0105 27,56  €
Istič SZ200, trojfázový, 13 A 2CDS253001R0135 27,56  €
Istič SZ200, trojfázový, 16 A 2CDS253001R0165 27,56  €
Istič SZ200, trojfázový, 20 A 2CDS253001R0205 31,70  €
Istič SZ200, trojfázový, 25 A 2CDS253001R0255 33,11  €
Istič SZ200, trojfázový, 32 A 2CDS253001R0325 34,43  €
Istič SZ200, trojfázový, 40 A 2CDS253001R0405 35,87  €
Istič SZ200, trojfázový, 50 A 2CDS253001R0505 41,33  €
Istič SZ200, trojfázový, 63 A 2CDS253001R0635 46,97  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ