Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere

Stupeň krytia: IP 65
12 modulov (12 × 1), vrátane svorkovníc N a PE.
Plné dvierka.
Rozmery (š × v × h): 320 × 250 × 155 mm
zobraziť viac
Kód produktu
1SLM006501A1102
Typové číslo
Mistral65 IP65/12M
Variant
12 M

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 12 M 1SLM006501A1102 56,83  €
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 54m 1SLM006501A1108 136,02  €
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 18 M 1SLM006502A1103 70,69  €
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 24 M 1SLM006502A1104 88,30  €
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 36 M 1SLM006501A1106 114,43  €
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 36 M 1SLM006501A1105 116,98  €
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 48 M 1SLM006501A1107 140,80  €
Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvere, 72m 1SLM006501A1109 153,84  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ