Prístroj nabíjací USB
Pre nabíjanie a napájanie mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla.
Dve zásuvky USB typu A pre nabíjanie až dvoch zariadení so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupné napätie: 5 V DC ± 5% (SELV)
Menovitý prúd pri obsadení jednej zásuvky: 1 400 mA
Menovitý prúd pri obsadení oboch zásuviek: 2 × 700 mA
Kľudová spotreba: 0,3 W
Nedá sa použiť na dátový prenos.
Prevádzková teplota +5 °C do +40 °C
Stupeň krytia: IP 20
Vstavaná hĺbka: 32 mm
2-vodičové pripojenie.
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Dve zásuvky USB typu A pre nabíjanie až dvoch zariadení so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupné napätie: 5 V DC ± 5% (SELV)
Menovitý prúd pri obsadení jednej zásuvky: 1 400 mA
Menovitý prúd pri obsadení oboch zásuviek: 2 × 700 mA
Kľudová spotreba: 0,3 W
Nedá sa použiť na dátový prenos.
Prevádzková teplota +5 °C do +40 °C
Stupeň krytia: IP 20
Vstavaná hĺbka: 32 mm
2-vodičové pripojenie.
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA006400A0002
- Typové číslo
- 6472 U-500
- Variant
- šedá
POPIS
Pre nabíjanie a napájanie mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla.
Dve zásuvky USB typu A pre nabíjanie až dvoch zariadení so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupné napätie: 5 V DC ± 5% (SELV)
Menovitý prúd pri obsadení jednej zásuvky: 1 400 mA
Menovitý prúd pri obsadení oboch zásuviek: 2 × 700 mA
Kľudová spotreba: 0,3 W
Nedá sa použiť na dátový prenos.
Prevádzková teplota +5 °C do +40 °C
Stupeň krytia: IP 20
Vstavaná hĺbka: 32 mm
2-vodičové pripojenie.
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 148,8 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 10,3 kB |