Reproduktor, pre vstavanú montáž

Pre prístroje zosilňovača, zosilňovača s interkomom, zosilňovača s tunerom FM
Menovitý výkon: 6 W (RMS)
Frekvenčný rozsah: 50 až 11 000 Hz
Impedancia: 16Ω
Rozmery (∅ x h): 148 x 66 mm
IP 20
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0013
Typové číslo
8222 EB

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Reproduktor, pre vstavanú montáž, 2CKA008200A0013 68,10  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ