Reproduktor s plastovým krytom, pre zapustenú montáž

Výbeh
Pre prístroj zosilňovača alebo zosilňovača s interkomom
Menovitý výkon: 2 W (RMS)
Frekvenčný rozsah: 150 až 16 000 Hz
Impedancia: 16Ω
Vstavaná hĺbka: 34 mm
Stupeň krytia: IP 20
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0012
Typové číslo
8221 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Reproduktor s plastovým krytom, pre zapustenú montáž, 2CKA008200A0012 52,40 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ