Zosilňovač 2x 10 W, radový

Výbeh Na zákazku
Pre zvýšenie výkonu až na 2x 10 W, pre zvýšenie počtu reproduktorov pripojených k jednému zosilňovaču.
Ako zdroj vstupného signálu možno použiť zosilňovača alebo predzosilňovač.
Ovládanie hlasitosti cez rozhranie 1-10 V napr. potenciometrom (1 zdroj zvuku) alebo zosilňovačom (2 zdroja zvuku).
Možnosť pripojenia až 16 reproduktorov (celková impedancia 2 - 16 Ohmov).
Výstup 15 V DC pre napájanie vstupného predzosilňovača.
230 V AC, IP 20
Šírka 7M
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0107
Typové číslo
8208

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zosilňovač 2x 10 W, radový, 2CKA008200A0107 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ