Rádio internetové Busch-iNet so zosilňovačom

Prijímač internetového rádia s rozhraním WLAN.
Integrovaná WLAN anténa, podporované štandardy 802.11 b/g
Integrovaný WebServer pre konfiguráciu a nastavenie prístroja.
Podoporované formáty zvuku: MP3, AAC (+), OGG, M3U, PLS
Možnosť diaľkového ovládania pomocou smartphonu alebo tabletu s WiFi rozhraním a internetového prehliadača.
Displej so zobrazením informácií o stanici a časových údajov.
Funkcia budenia a automatického vypnutia (Sleep).
Pamäť na 8 rozhlasových staníc.
Monofónna alebo stereofónna prevádzka.
Svorky pre pripojenie dokovacej stanice Busch-iDock.
Možnosť diaľkového ovládania s využitím dokovacej stanice Busch-iDock.
Vstup pre zapnutie/vypnutie (230 V) z iného miesta, napr. snímačom pohybu.
Vstavaná hĺbka: 33 mm
Stupeň krytia: IP 20
3 W
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky pre pripojenie reproduktorov (pre vodiče 0,8 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0153
Typové číslo
8216 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rádio internetové Busch-iNet so zosilňovačom, 2CKA008200A0153 365,92  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ