Snímač rozbitia skla

Na zákazku
Pre prístroj žalúziového spínača Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U/S)
Na základe typických ultrazvukových signálov snímač rozpozná rozbitie okennej tabule a vydá povel na spustenie žalúzie (po 5-20 s prejde opäť do stavu pokoja); možno zapájať do série (max. 4 ks).
Odpor v kľude/pri poplachu:<50 ohm/>1 MOhm (max. 15 V, 15 mA)
Oblasť snímania: rádius cca 2 m
Dĺžka prívodu: 4 m
Pracovná teplota: -25 °C do +75 °C
Rozmery: 18 x 18 x 10 mm
Stupeň krytia: IP 65
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0341
Typové číslo
6413

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač rozbitia skla, 2CKA006410A0341 101,65  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ