Snímač intenzity osvetlenia

Na zákazku
Pre prístroj poveternostnej stanice (6480 U-101).
Snímač musí byť umiestnený tak, aby nebol v tieni a aby naň nedopadalo odrazené svetlo.
Rozsah snímaných hodnôt: 5 - 50 klx
Pripojenie tienenými vodičmi s priemerom 0,6 mm (dĺžka vodičov max. 15 m).
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče Ø 0,6 mm).
Súčasťou dodávky je uholník s 2 dierami s priemerom 4 mm a upevňovací materiál pre nástennú montáž.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0203
Typové číslo
6482

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač intenzity osvetlenia, 2CKA006410A0203 116,46  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ