Snímač intenzity osvetlenia

Na zákazku
Pre prístroj žalúziového spínača Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U-101/S)
Merací rozsah úrovne osvetlenia:
- ochrana pred slnečným žiarením: 5-50 klx
- Súmrakové funkcie: 15- 300 lux (iba v spojení s časovacím ovládačom typu 6455)
Dĺžka prívodu: 2 m (možno predĺžiť až na 10 m)
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0389
Typové číslo
6414-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač intenzity osvetlenia, 2CKA006410A0389 55,68  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ