Prístroj spínača žalúziového komfortného

Pre otočné ovládanie žalúzií, roliet a pod.
Samočinné rozpoznanie koncových polôh. Manuálny a automatický režim.
Jednoduché polohovanie v manuálnom režime: žalúzia sa zastaví v polohe zodpovedajúcej natočenia gombíka.
Automatický režim: pamäť pre dvoch zaznamenané pohyby, ktoré sa opakujú v 24-hodinovom rytme.
Nemožno využiť podružné ovládanie.
Vhodné pre rekonštrukcie.
Rezerva chodu: 45 min
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
300 V·A, 1,3 A (cosφ = 0,5), 230 V AC
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0390
Typové číslo
6419 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínača žalúziového komfortného, 2CKA006410A0390 101,82 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ