Prístroj spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II

Pre krátkocestné ovládanie. Možnosť použitia programovateľného časovacieho ovládača. Dva vstupy 230 V pre podružné ovládanie.
Režimy: Normálne ovládanie, Polohovanie lamiel, Centrálne ovládanie, Programovanie polohy žalúzie.
Funkcia Party (dočasné potlačenie podružného ovládania).
Doba zopnutia výstupného relé pri krátkom ovládacom poveli: 3 min.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C.
3 A (cosφ = 0,5), 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití krytu s infračerveným prijímačom možnosť diaľkového ovládania.
Pre napájanie viac prístrojov možno využívať napätia všetkých troch fáz.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0378
Typové číslo
6411 U-500-101
Radenie
1/0+1/0 s blokovaním

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II, 2CKA006410A0378 143,80  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ