Prístroj ovládača žalúziového jednopólového otočného

Na zákazku
So svorkami N, PE
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri vychýlení ovládača nasadeného na hriadeli sa kontakt zapne; po uvoľnení sa kontakt vypne (ovládač sa vráti do strednej polohy).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001101A0567
Typové číslo
2723 U
Radenie
1/0+1/0 s blokovaním

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj ovládača žalúziového jednopólového otočného, 2CKA001101A0567 26,29  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ